Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193049
XLST5A856

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen aus Aluminium, für BxT = 850 x 600mm, IP55, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
193049
Produkt Länge/Tiefe
475 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
750 mm
Produktgewicht
4.79 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238003514
Modellcode
XLST5A856

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Kabeleinführung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Aluminum
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
850 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.