Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193161
EWK-G23/31

Eaton xEnergy Basic EWK Kleinverteiler. Wandgehäuse EWK vollständig, IP31, 72 TE, Schutzklasse II, HxBxT=500x550x230 mm

Listenpreis EUR521.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler.
Katalognummer
193161
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
14.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
EAN
9010238007444
Modellcode
EWK-G23/31

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
Ausstattung:
Einbaufeld für Reiheneinbaugeräte
Verschlussschrauben plombierbar
Gehäuse
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
IP31 Schutzklasse II Stahlblech-Gehäuse weiß (RAL 9016)

cLieferprogramm

Anwendung
Innenbereich
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
Grundgerät ECO Verteiler Installationsverteiler

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz
Nennspannung bei AC
400 V AC

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
230 mm
Einbauhöhe
500 mm
Einbaubreite
550 mm
Kabeleinführungsposition
Leitungseinführung oben und unten über F3A Flansch (nicht im Lieferumfang enthalten), Rückplatte
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Gehäusematerial
Stahl
Interne Tiefe
128 mm
Material
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Montageart
Aufbau
DIN-Schienen
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
24
Anzahl der Reihen
3
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 2 x 21 x (0,75 mm² - 4 mm²)
PE: 2 x 6 x (1,5–16 mm²)
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Anschlusstechnik
Steckklemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Schutzart
IP31
IK08 (Schlagfestigkeit)

Produktspezifikation exportieren