Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193172
BP-O-350/11-EP-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler IP31, EP, BxHxT=350x1160x250mm, weiß, Drehverschluss

Listenpreis EUR588.25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
193172
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
1160 mm
Produktbreite
350 mm
Produktgewicht
25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238007499
Modellcode
BP-O-350/11-EP-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Anschließbar
Montageplatte tiefenverstellbar
Funktionen
Grundgerät
RAL-Nummer
9016
Geeignet für
Metrische Montage

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Typ
Grundgerät

Technische daten - mechanisch

Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Wandbefestigung
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
1
Anzahl Schlösser
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IK08 (Schlagfestigkeit)
IP31
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.