Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte IP55 Aufputz-Installationsverteiler, EP, BxHxT=600x860x270mm, weiß, Schwenkhebel
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
|
| Katalognummer |
193182
|
| Produkt Länge/Tiefe |
270 mm
|
| Produkthöhe |
860 mm
|
| Produktbreite |
600 mm
|
| Produktgewicht |
26 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238008434
|
| Modellcode |
BPM-O-600/8-P-EP-W
|
| Merkmale |
Anschließbar
EMV-Ausführung Montageplatte tiefenverstellbar |
| Ausstattung: |
Tür
|
| Funktionen |
Grundgerät
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Geeignet für |
Metrische Montage
|
| Farbe |
Weiß
|
| Typ |
Grundgerät
|
| Sorte Material |
Stahlblech
|
| Installationsart |
Bodenstehendes Wandmodell
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Aufputzmontage
Wandbefestigung |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
1
|
| Anzahl Schlösser |
0
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Schutzart |
IK10
IP55 Sonstiges |