Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193186
BPM-O-850/11-P-EP-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler IP55, EP, BxHxT=850x1160x270mm, weiß, Schwenkhebel

Listenpreis EUR975.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
193186
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
1160 mm
Produktbreite
850 mm
Produktgewicht
40.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238008472
Modellcode
BPM-O-850/11-P-EP-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Montageplatte tiefenverstellbar
Anschließbar
EMV-Ausführung
Ausstattung:
Tür
Funktionen
Grundgerät
RAL-Nummer
9016
Geeignet für
Metrische Montage

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Typ
Grundgerät

Technische daten - mechanisch

Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Wandbefestigung
Aufputzmontage
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
1
Anzahl Schlösser
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IK10
IP55
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren