Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193187
Modellcode: BPM-O-850/14-P-EP-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler IP55, EP, BxHxT=850x1460x270mm, weiß, Schwenkhebel

Listenpreis EUR1046

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
193187
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
1460 mm
Produktbreite
850 mm
Produktgewicht
47.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238008489
Modellcode
BPM-O-850/14-P-EP-W

Delivery program

Typ
Grundgerät
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Wandbefestigung
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IK10
IP55
Sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
1
Anzahl Schlösser
0
Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Montageplatte tiefenverstellbar
Anschließbar
Ausstattung:
Tür
Funktionen
Grundgerät
RAL-Nummer
9016
Geeignet für
Metrische Montage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.