Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193208
BPZ-KR132/400

Eaton xEnergy Basic Basiselement, Kabelanordnungssockel für Standverteiler IP55, HxBxT=200 x 1350 x 400 mm, grau

Listenpreis EUR255.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
193208
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
1350 mm
Produktgewicht
13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238008601
Modellcode
BPZ-KR132/400

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Kabelrangierung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Sockel komplett
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Lastkapazität - max.
300 kg
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
400 mm
Geeignet für Breite
1350 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP54

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.