Eaton xEnergy Basic Standverteiler, EP, IP55, HxBxT=2060x1200x400mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
|
| Katalognummer |
193218
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produkthöhe |
2060 mm
|
| Produktbreite |
1200 mm
|
| Produktgewicht |
86 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238008700
|
| Modellcode |
BPM-F-1200/20/4-P
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
Montageplatte tiefenverstellbar Anschließbar |
| Ausstattung: |
Tür
|
| Funktionen |
Grundgerät
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Metrische Montage
|
| Farbe |
Grau
|
| Typ |
Grundgerät
|
| Sorte Material |
Stahlblech
|
| Installationsart |
Bodeneinbau möglich
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Montageart |
Standverteiler
Wandbefestigung Freistehend |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
2
|
| Anzahl Schlösser |
0
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Schutzart |
IP55
IK10 Sonstiges |