Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193229
Modellcode: BPM-O-1000/10-F

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Verteiler ohne Tür, IP55, HxBxT=1060x1000x270mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
193229
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
1060 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
26.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238008809
Modellcode
BPM-O-1000/10-F

Additional information

Merkmale
Montageplatte tiefenverstellbar
EMV-Ausführung
Funktionen
Grundgerät
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Ohne Tür
Geeignet für
Metrische Montage

Delivery program

Farbe
Grau
Typ
Grundgerät

Technical Data - Mechanical

Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Wandbefestigung
Aufputzmontage
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
0
Anzahl Schlösser
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP55
IK10
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.