Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193237

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Metalltür, 3-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebel, Scharnier rechts, IP55, HxB=1230x570mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
193237
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
1227 mm
Produktbreite
596 mm
Produktgewicht
9.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238007765
Modellcode
BPZ-DMS-600/12-R-P

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP55
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.