Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Transparente Tür (Metallblech), 3-Punkt-Verriegelungsmechanismus mit Schwenkhebel, Scharnier rechts, IP55, HxB = 1030x570 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
193242
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
1027 mm
|
| Produktbreite |
596 mm
|
| Produktgewicht |
9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238007819
|
| Modellcode |
BPZ-DMT-600/10-R-P
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Schutzart |
IP55
NEMA sonstige |
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|