Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193254
Modellcode: BPZ-DMS-400/20-L

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Metalltür, Linkes Scharnier, interne Schließung, IP55, HxB=2030x405mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
193254
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
2027 mm
Produktbreite
405 mm
Produktgewicht
11.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238007918
Modellcode
BPZ-DMS-400/20-L

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Schutzart
IP55
NEMA sonstige

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.