Eaton Moeller series Sammelschiene, BUSBAR EVG-2PHAS/4AFDD. Einphasige Schiene für 4 AFDD, 10 mm²
| Produktname |
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
|
| Katalognummer |
193378
|
| Produkt Länge/Tiefe |
192 mm
|
| Produkthöhe |
27.1 mm
|
| Produktbreite |
9.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.06 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238019706
|
| Modellcode |
BUSBAR EVG-2PHAS 4AFDD
|
| Merkmale |
Isoliert
|
| Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
50 A
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
0
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
12,5 kA
|
| Querschnitt |
10 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
28
|
| Anzahl der Phasen |
4
|
| Teilungsabmessungen |
17.8 mm
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
25 kA
0 kA |
| Geeignet für |
4 Geräte
Geräte mit N-Stromschiene |