Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193428
Modellcode: IS-40/3-GV

Eaton Moeller series IS Trennschalter Hauptschalter, 240 V, 40A, 3HP, Großpackung

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series IS-Lasttrennschalter
Katalognummer
193428
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.215 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238022607
Modellcode
IS-40/3-GV

Produktspezifikationen

Schutzart
IP40
Aufdruck/Kennung
Symbol „Pfeile"
Lampenfassung
Sonstiges
Einbautiefe
69.5 mm
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Stromstärke
40 A
Farbkalotte
Sonstiges
Schaltertyp
Sonstiges
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
2 kA
Spannungsart
Wechselstrom
Lampentyp
Sonstiges
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Nennspannung - min.
240 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.