Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193442
Modellcode: M-CI48

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageplatte 2 mm verzinkt für Ci48

Listenpreis EUR62.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Metall verzinkt
Katalognummer
193442
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
745 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
3.639 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238023949
Modellcode
M-CI48

Delivery program

Typ
  • Leergehäuse
  • Einbausystem
  • xEnergy Safety Ci
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montageplatten

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Edelstahl
Stahlblech 2 mm, ungelocht, verzinkt
Gehäusematerial
Stahlblech 2 mm, ungelocht, verzinkt

Additional information

Besondere Merkmale
einschließlich 4 unverlierbarer Befestigungsschrauben
Benutzt mit
CI48...
Leergehäuse
xEnergy Safety Ci
Einbausystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.