Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193443
GFS-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Schrauben für M-Ci..., Satz = 100 Stück

Listenpreis EUR1.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Zubehör
Katalognummer
193443
Produkt Länge/Tiefe
4 mm
Produkthöhe
4 mm
Produktbreite
6 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238023956
Modellcode
GFS-CI

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Zubehör
Selbstbohrend
Gehärtet
Besondere Merkmale
zum Befestigen von Schalt- und Schutzgeräten auf der Montageplatte
Benutzt mit
Montageplatten M-CI23, M-CI43, M-CI44, M-CI45, M-CI48
Zubehör für Montagesysteme
Einbausystem
xEnergy Safety Ci

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gewindefurchende Schraube
Farbe
Edelstahl
Typ
  • Zubehör für Montagesysteme
  • Einbausystem
  • xEnergy Safety Ci

Technische daten - mechanisch

Kopfdurchmesser
8 in
Kopfausführung
Rounded head
Material
Stahl
Materialqualität
Sonstiges
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung
Sonstige
Gewindedurchmesser
4 mm
Gewindelänge
8 in
Gewinde pro Zoll
8
Gewindegröße
#4
Gewindeart
Metrisch
Gerätetyp
Baukastensystem
Schraubsystem
Pozidriv PZ

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.