Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193447
MM-CI45

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Mikroperforierte Montageplatte verzinkt für Ci45

Listenpreis EUR60.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Metall mikroperforiert
Katalognummer
193447
Produkt Länge/Tiefe
1.5 mm
Produkthöhe
483 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
2.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238023994
Modellcode
MM-CI45

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gelocht
Besondere Merkmale
einschließlich 4 unverlierbarer Befestigungsschrauben
Benutzt mit
CI45...
Leergehäuse
xEnergy Safety Ci
Einbausystem

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montageplatten
Typ
  • Leergehäuse
  • Einbausystem
  • xEnergy Safety Ci

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech 1.5 mm, mikroperforiert, verzinkt
Material
Edelstahl
Stahlblech 1.5 mm, mikroperforiert, verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren