Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Kabelfangschiene, L = 1125 mm für Ci Verteiler
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Kabelraum Zubehör
|
| Katalognummer |
193458
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1025 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
1.26 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238024090
|
| Modellcode |
KSV9-CI
|
| Funktionen |
Verteilerbau
|
| RAL-Nummer |
7001
|
| Benutzt mit |
Kabel NWS-K/AC Klemmen ...
Verteilerbau xEnergy Safety Ci Zubehör |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kabelfangschienen
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Typ |
|
| Material |
Metall
|
| Anzahl 125-mm-Rasterabstände |
9
|