Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte IP55 Aufputz-Installationsverteiler, EP, BxHxT=350x860x270mm, weiß, Schwenkhebel
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
|
| Katalognummer |
193648
|
| Produkt Länge/Tiefe |
270 mm
|
| Produkthöhe |
860 mm
|
| Produktbreite |
350 mm
|
| Produktgewicht |
21.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238035102
|
| Modellcode |
BPM-O-350/8-P-EP-W
|
| Merkmale |
Anschließbar
EMV-Ausführung |
| Ausstattung: |
Tür
|
| Funktionen |
Grundgerät
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Geeignet für |
Metrische Montage
|
| Farbe |
Weiß
|
| Typ |
Grundgerät
|
| Sorte Material |
Stahlblech
|
| Installationsart |
Bodenstehendes Wandmodell
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Montageart |
Wandbefestigung
Aufputzmontage |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
1
|
| Anzahl Schlösser |
0
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Schutzart |
IP55
IK10 Sonstiges |