Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193650
Modellcode: BPM-F-600/19/2-P-288-EP

Eaton xEnergy Basic Standverteiler, EP, IP54, HxBxT=1910x600x250mm, Stützrahmen und Abdeckplatte

Listenpreis EUR1136.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
193650
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
1910 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
48 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
9010238035126
Modellcode
BPM-F-600/19/2-P-288-EP

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Anschließbar
Ausstattung:
Tür
Funktionen
Grundgerät
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Typ
Grundgerät

Technische daten - mechanisch

Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodeneinbau möglich
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Freistehend
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
1
Anzahl Schlösser
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IK10
IP55
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.