Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH-Lasttrennschalter Baueinheit 160 A, BxH=250x450mm, 2x XNH00 3p Hutschienen-Montageeinheit
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
193655
|
| Produkt Länge/Tiefe |
68 mm
|
| Produkthöhe |
300 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
0.56 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238035171
|
| Modellcode |
EP22XNH002/XRAIL-OG
|
| Stromstärke |
160 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Rahmen |
NH00
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
2
|
| Anzahl der Sicherungslasttrenner |
2
|
| Ausstattung: |
Abdeckung
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|