Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193663
EP22RGT

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Modulares Gerätemodul, BxH=250x300mm

Listenpreis EUR124.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
193663
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.56 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238035256
Modellcode
EP22RGT

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Anbaumöglichkeit
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Anzahl DIN-Schienen
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
12
Reihenabstand
150 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.