Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193671
EP52RK2A

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Hutschienen-Einbaueinheit, BxH=500x300 mm, horizontal

Listenpreis EUR85.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
193671
Produkt Länge/Tiefe
127 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
1.45 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238035331
Modellcode
EP52RK2A

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Anbaumöglichkeit
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Anzahl DIN-Schienen
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
12
Reihenabstand
150 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.