Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Querlatte, Kreuzsupport, für Sammelschienenhalterung in xE Basic B = 850 mm, BP
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
193679
|
| Produkt Länge/Tiefe |
39 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
770 mm
|
| Produktgewicht |
1.45 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238035409
|
| Modellcode |
EPTP850-BP400
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Tragschiene
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
850 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|