Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193680
Modellcode: EPTP1100-BP400

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Querlatte, Kreuzsupport, für Sammelschienenhalterung in xE Basic B = 1100 mm, BP

Listenpreis EUR37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
193680
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
1020 mm
Produktgewicht
1.85 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238035416
Modellcode
EPTP1100-BP400

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Tragschiene
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.