Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193687
EPCL095-75X35

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kabelführungsbügel aus Kunststoff 75 x 35 mm, schwarz

Listenpreis EUR2.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
193687
Produkt Länge/Tiefe
92 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238035485
Modellcode
EPCL095-75X35

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Schwarz
Ausführung
Sonstige
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.