Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Adapterplatte für Kabeleinführungsboxen KST32-... / KST34-...
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
193692
|
| Produkt Länge/Tiefe |
140 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
230 mm
|
| Produktgewicht |
0.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238035539
|
| Modellcode |
F3A-KST32/34
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Form |
gerade
|
| Oberflächenschutz |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Schutzart |
Sonstiges
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Stärke |
2 mm
|
| Gewindeart |
Keine
|
| Geeignet für Nenngewinde (PG) - min. |
0
|
| Geeignet für Nenngewinde (PG) - max. |
0
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|