EWK-XNH00-KIT. NH Lasttrennschalter Einbau, BxH=250x300mm, XNH00-A160, 3p
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic EWK Montagesatz
|
| Katalognummer |
193698
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
300 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
1.05 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238035591
|
| Modellcode |
EWK-XNH00-KIT
|
| Ausstattung: |
Abdeckung
|
| Stromstärke |
160 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Rahmen |
NH00
|
| Montageart |
Montageplatte
|
| Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
1
|
| Anzahl der Sicherungslasttrenner |
1
|