Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193708
ZSD-ZV-1100-BASIC

Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler. Zähler-Komplettschrank für 3-Punktbefestigung, ohne Montage, ZV-1100-BASIC

Listenpreis EUR1,501.92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zähler-Komplettschrank
Katalognummer
193708
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
1100 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238035690
Modellcode
ZSD-ZV-1100-BASIC

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Ausführung
1-stöckig

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
225 mm
Einbauhöhe
1100 mm
Einbaubreite
550 mm
Schutzart
IP31
Unterer Anschlussraum
Mit Sammelschiene 5-polig
Material
Steel plate
Stahl
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Verteilerreihen
7
Anzahl Felder
2
Anzahl Zählerschränke
1
Anzahl der TSG-Plätze
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.