Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193723
Modellcode: ZSD-ZZ2V-1100-BKE-I/APZ

Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler. Zähler-Komplettschrank für eHZ, ohne Montage, ZZ2V-1100-BKE-I/APZ

Listenpreis EUR3132

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zähler-Komplettschrank
Katalognummer
193723
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
1100 mm
Produktbreite
1050 mm
Produktgewicht
44.58 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238035843
Modellcode
ZSD-ZZ2V-1100-BKE-I/APZ

Delivery program

Ausführung
eHZ
Farbe
Weiß
Bemessungsstrom
63 A

Technical Data - Mechanical

Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Material
Steel plate
Stahl
Schutzart
IP31
Anzahl Verteilerreihen
12
Anzahl Felder
4
Anzahl Zählerschränke
2
Anzahl der TSG-Plätze
0
Einbautiefe
190 mm
Einbauhöhe
1050 mm
Einbaubreite
1000 mm
Unterer Anschlussraum
Mit Sammelschiene 5-polig

Additional information

Ausstattung:
Montage­platte
RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.