Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193727
Modellcode: CPAD-00/212

Eaton Moeller series xComfort – Go Wireless-Pakete. Funkschalter alles, Paket, vorprogrammiert

Listenpreis EUR166

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Schaltpaket
Katalognummer
193727
Produkt Länge/Tiefe
223 mm
Produkthöhe
31 mm
Produktbreite
111 mm
Produktgewicht
0.222 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238033511
Modellcode
CPAD-00/212

Delivery program

Betätigungsfunktion
Schalten
Farbe
weiß
Stromstärke
10 A
Betriebsart Bussystem
Sonstiges
Funkfrequenz
Produkttyp Bussystem
Packung: Aktor, Drucktaste

Technical Data - Electrical

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
196 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
253 V
Stromversorgung
Netzversorgt
Batterie
Ausgangsleistung
2300 W
Schaltleistung - max.
2300 W

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Tiefe integrierte Installationsdose - min.
18 mm
Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Einbau (Putz)
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
1
Anzahl Eingänge (binär)
0
Anzahl Schaltkontakte - max.
1
Schutzart
IP20

Additional information

Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
LED-Anzeige
Busanschluss
Funktionen
Modulare Erweiterungsmöglichkeit
Geeignet für
C-Last
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.