Eaton Moeller series xComfort – Go Wireless-Pakete. Funkgesteuerte Heizung, Paket, vorkonfiguriert
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Heizungspaket
|
| Katalognummer |
193732
|
| Produkt Länge/Tiefe |
223 mm
|
| Produkthöhe |
31 mm
|
| Produktbreite |
111 mm
|
| Produktgewicht |
0.242 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238033566
|
| Modellcode |
CPAD-00/217
|
| Merkmale |
Funk bidirektional
|
| Ausstattung: |
Busanschluss
|
| Funktionen |
Stellgröße stetig
|
| Benutzt mit |
55 mm (Universal) Drucktaster
|
| Betätigungsfunktion |
Heizen, Pumpen
|
| Anwendung |
|
| Betriebsart Bussystem |
Funkfrequenz
xComfort |
| Produkttyp Bussystem |
Packung: Aktor, Regler
|
| Farbe |
weiß
|
| Sensortyp |
Feuchtigkeit
Temperatur |
| Ausgangsstrom - max. |
10 A
|
| Stromversorgung |
Akkumulator
Netzversorgt |
| Bemessungsdauerstrom (lu) - max. |
10 A
|
| Schaltspannung - max. |
253 V
|
| Schaltspannung - min. |
196 V
|
| Tiefe integrierte Installationsdose - min. |
18 mm
|
| Montageart |
bündiger Einbau
Aufputzmontage Einbau (Putz) |
| Anzahl Eingänge (binär) |
0
|
| Anzahl der Ausgänge |
1
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|
| Schutzart |
IP20
|