Eaton CR Installationsschütz, 20 A, 12 V AC/DC, 1 S / 1 Ö
| Produktname |
Eaton CR Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
193906
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.13 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238040809
|
| Modellcode |
CR2011012
|
| Stromstärkewert |
20 A
|
| Merkmale |
Zubehör möglich
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
2,1 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
1.7 W
|
| Glühlampenlast - max. |
1950 W
|
| Leuchtstofflampenlast - max. |
910 VA
|
| Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max. |
1160 VA
|
| Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max. |
232 VA
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
400 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
20 A
|
| Gebrauchskategorie |
1
|
| Nennspannung (Erregung) - max. |
13.2 V
|
| Nennspannung (Erregung) - min. |
10.2 V
|
| Einbautiefe |
60 mm
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1) |
AC-1
|