Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193928
Modellcode: BPZ-FP-S-600/150-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, 600/150-BL

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
193928
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238042674
Modellcode
BPZ-FP-S-600/150-BL

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.