Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, 800/300-BL
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
193935
|
| Produkt Länge/Tiefe |
20 mm
|
| Produkthöhe |
300 mm
|
| Produktbreite |
720 mm
|
| Produktgewicht |
2.45 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238042742
|
| Modellcode |
BPZ-FP-S-800/300-BL
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|