Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193944
BPZ-FP-S-1200/200-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, 1200/200-BL

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
193944
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
1120 mm
Produktgewicht
3.21 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238042834
Modellcode
BPZ-FP-S-1200/200-BL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.