Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193983
BPZ-DINR57S-1200-B

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Stand-/Wandmontage-/Unterputzverteiler), Profilschienensatz, B=1200 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
193983
Produkt Länge/Tiefe
117 mm
Produkthöhe
64 mm
Produktbreite
1146 mm
Produktgewicht
0.85 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238043220
Modellcode
BPZ-DINR57S-1200-B

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Support rail
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Lastkapazität - max.
6 kg
Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.