Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193987
CWIZ-01/38

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe einfach, Signalweiß glänzend

Listenpreis EUR3.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
193987
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
13 mm
Produktbreite
59 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238045200
Modellcode
CWIZ-01/38

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Keine
RAL-Nummer (Akin)
9003
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

cLieferprogramm

Produkttyp Bussystem
Wippe
Farbe
Signalweiß
Weiß
Ausführung
einteilige Wippe

Technische daten - mechanisch

Befestigungsart
einrasten
Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
1
Oberflächenausführung
Glänzend
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Schutzart
IK00
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.