Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194450
Modellcode: XMW0306CDC-C

Eaton xEnergy Main XW_Frontplatte geschlossen PKZ_IP55_H75

Listenpreis EUR163

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
194450
Produkt Länge/Tiefe
38.1 mm
Produkthöhe
73.5 mm
Produktbreite
565 mm
Produktgewicht
1.74 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238053915
Modellcode
XMW0306CDC-C

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
75 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren