Eaton xEnergy Netz-XW_Frontplatte geschlossen PKZ_IP31_H150
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
194458
|
| Produkt Länge/Tiefe |
47.6 mm
|
| Produkthöhe |
148.5 mm
|
| Produktbreite |
565 mm
|
| Produktgewicht |
3.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238053991
|
| Modellcode |
XMW0606CDV-C
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
150 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|