Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler, Dreipunkt-Drehverriegelung, DIN-Schienen, Frontschild, 45 mm Ausschnitt, B=400 mm, H=460 mm, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
|
| Katalognummer |
194522
|
| Produkt Länge/Tiefe |
262 mm
|
| Produkthöhe |
460 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
15.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238058316
|
| Modellcode |
BP-O-400/4-C-W
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Funktionen |
Anbaumöglichkeit
Grundgerät Plombierbar |
| RAL-Nummer |
9016
|
| Farbe |
Weiß
|
| Typ |
Grundgerät
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK08
|
| Einbauhöhe |
475 mm
|
| Einbaubreite |
415 mm
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
| Gehäusematerial |
Stahl
|
| Interne Tiefe |
257.5 mm
|
| Montageart |
DIN-Schienen
Aufputzmontage |
| Anzahl der Reihen |
2
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
13
|
| Einbautiefe |
280 mm
|
| Schutzart |
IP30
|