Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Verteilergehäuse, mit Flanschplatte und Kabelstutzen, HxBxT=500x375x225mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse isoliert
|
| Katalognummer |
194549
|
| Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
| Produkthöhe |
500 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
3.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN 62208
EN 61439-2 |
| EAN |
9010238057517
|
| Modellcode |
KST45-200
|
| Merkmale |
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Deckel mit Überdruckentlastung |
| Brennverhalten (UL) |
V1 (Sockel) (UL94)
V2 (Deckel) (UL94) |
| Funktionen |
Anbaumöglichkeit
|
| Schutzklasse |
II
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
Plombierbare Deckelverschlüsse Seiten geschlossen, jedoch ausschlagbar Wände oben und unten offen Montage der Kabelstutzen im Verteiler mit Keilverbindung Kabelschelle teilbar, Leitungen von vorne einlegbar
|
| Geeignet für |
Außeneinsatz
Blitzschutz |
| Oberflächenwiderstand (IEC60093) |
10 TΩ
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035, Sockel)
durchsichtig, rauchgrau (Deckel) Grau |
| Nennstrom |
1600 A
|
| Typ |
Grundgehäuse Verteilergehäuse mit angebauten Kabelschellen Safety Ci
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
30 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
8 kV
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
-5 °C
|
| Durchschnittliche Umgebungsbetriebstemperatur (24 Std.) |
35 °C
|
| Temperaturbeständigkeit |
Temperaturbeständig: 85 °C (Schließbolzen)
Temperaturbeständig: -40 °C - +120 °C (Gehäuse) Temperaturbeständig: 80 °C (Dichtung) |
| Stromkreisintegrität |
Keine
|
| Kriechstromfestigkeit |
KB160, KC175 (Unterkasten, nach IEC 60112)
KB100, KC200 (Deckel, nach IEC 60112) |
| Durchschlagfestigkeit |
30 kV/mm
|
| Betriebshöhe ohne Derating - max. |
2000 mm
|
| Chemische Beständigkeit |
Teilweise beständig gegen: Säuren > 10 %
Nicht Beständig gegen: Laugen, Benzol Beständig gegen: Säuren < 10 %, Mineralöl, Alkohol, Benzin, Schmierfette, Salzlösungen |
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Keine
Abdeckung |
| Schutzart |
IK10
IP65 (KST-Leitungseinführungen von unten) IP64 (KST-Leitungseinführungen von oben) IP65 (Gehäuse) Sonstige IP65 IP00 (Leitungseinführung offen) |
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Material |
halogenfrei
Unverstärktes Polycarbonat (Deckel) Glasfaserverstärktes Polycarbonat (Sockel) |
| Einbautiefe bei Montageplatte |
200 mm
|
| Einbauraster |
25 mm (DIN 43660)
|
| Anzahl Rohreinlässe |
3
|
| Anzahl der Module |
1
|
| Anzahl Öffnungn (Flanschplatten) |
5
|
| Anzahl der Reihen |
0
|
| Plattenstärke (Schrank) |
6 mm
|
| Plattenstärke (Abdeckung/Tür) |
6 mm
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
50 % (bei 40 °C)
90 % (bei 20 °C) |
| Beständigkeit Salzsprühnebel |
IEC 60068-2-11
|
| Oberflächenschutz |
Sonstige
|
| Gerätetyp |
Einzelgerät
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
17
|
| Einbautiefe |
200 mm
|
| Interne Tiefe |
200 mm
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
31 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
62 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
36 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
33 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
72 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
67 W
|