Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Haube iC für NZM-Einbauten, d. h. Motorantrieb, IP65
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci leere Gehäuseabdeckung
|
| Katalognummer |
194557
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produkthöhe |
255 mm
|
| Produktbreite |
265 mm
|
| Produktgewicht |
0.717 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| EAN |
9010238057593
|
| Modellcode |
NZM-RTR
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Außenaufstellung
|
| Benutzt mit |
NZM2-XRD...
NZM2-XR… CI44… CI45... NZM3-XR… CI48... Allgemeines Zubehör, alle Größen NZM4-XR... |
| Farbe |
Sonstiges
|
| Polzahl |
Dreipolig / Vierpolig
|
| Typ |
xEnergy Safety Ci
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
IP65
IK10 |
| Gehäusefarbe |
Durchsichtig, rauchgrau
|
| Rahmen |
NZM2/3/4
|
| Material |
Kunststoff
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
250 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
375 mm
|
| Oberflächenausführung |
Sonstige
|