Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. KSK Kombi-Steckklemme, auf Ci-Träger befestigt, PE (Schutzleiter), 3x Schraubverbindung
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Leitungsschutzschaltergehäuse Zubehör
|
| Katalognummer |
194561
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
0.216 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238058637
|
| Modellcode |
KSK-3PE-CI
|
| Typ |
Zubehör für xEnergy Safety Ci
|
| Ausführung |
Tragschiene
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ci…
|
| Farbe |
Grün
|
| Material |
Sonstiges
|
| Schutzart |
IP2X
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
375 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
150 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
375 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
6002
|
| Benutzt mit |
TG43
TG44 Zusatzausrüstung xEnergy Safety Ci |