Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194565
Modellcode: CI44-S60-250/3

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienengehäuse mit transparentem Deckel, 250A, 3-polig

Listenpreis EUR409.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse-System 60 mm
Katalognummer
194565
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
99.999 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238058675
Modellcode
CI44-S60-250/3

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Transparenter Deckel
Sammelschiene
Funktionen
Vorbereitetes Gehäuse
Anbaumöglichkeit
Besondere Merkmale
Sammelschienengehäuse mit transparenter Abdeckung Gehäuseober- und -unterseite offen Seitenwände ausschlagbar 3-polig 250 A Träger inklusive für N+PE zum Nachrüsten mit CU-Schienen L1/L2/L3: 20 x 5 mm, N: ohne, PE: ohne, ohne Klemmen Für eine individuelle Platzierung Kupferschienenanschluss optional mit BBT-S60-20x5-CI
Benutzt mit
XNH2-S400-BT
AKU...
XNH00-S160-BT1
AKS...
XNH1-S250-BT
Sammelschienengehäuse, System 60 mm
xEnergy Safety Ci
Vorbereitete Gehäuse

cLieferprogramm

Farbe
durchsichtig, rauchgrau (Deckel)
Lichtgrau (RAL 7035, Sockel)
Polzahl
3-polig
Typ
Sammelschienengehäuse, System 60 mm Vorbereitete Gehäuse xEnergy Safety Ci

Technische daten - elektrisch

Strombelastbarkeit des Schienensystems
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
15 kA

Technische daten - mechanisch

Leitertyp
L1, L2, L3 (PE, N)
Schutzart
Sonstiges
IP65
Sammelschienenabstand
60 mm
Gehäusematerial
Plastik
Gerätetyp
Komplettgehäuse
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.