Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194571

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. NH Verteilergehäuse 1x XNH00, MB 400 A 3p, CI44

Listenpreis EUR558.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Sicherungsgehäuse XNH
Katalognummer
194571
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
7.45 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238058736
Modellcode
CI44-S60-400/3-1XNH00

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Bestückte Gehäuse
Besondere Merkmale
NH-Verteilerschrank mit transparenter Abdeckung 1x NH00 Schaltanlage auf Sammelschienensystem 400 A Berührungsschutzabdeckung inklusive, 3-poliger Träger inklusive für N+PE zur nachträglichen Montage mit Kupferschienen L1/L2/L3: 20 × 10 mm N: ohne PE: ohne Klemmen Kupferschienenanschluss optional mit BBT-S60-20x10-CI Backup-Gerät ohne Sicherungen
Benutzt mit
Bestückte Gehäuse
xEnergy Safety Ci
Sammelschienengehäuse, System 60 mm, mit XNH Sicherungslasttrennschalter

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035, Sockel)
durchsichtig, rauchgrau (Deckel)
Polzahl
3-polig
Typ
Sammelschienengehäuse, System 60 mm, mit XNH Sicherungslasttrennschalter Bestückte Gehäuse xEnergy Sicherheit C

Technische daten - elektrisch

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
400 A
Bemessungsbetriebsstrom
125 A

Technische daten - mechanisch

Leitertyp
L1, L2, L3 (PE, N)
Konstruktionsgröße (Sicherungseinssatz)
NH00
Schutzart
Sonstiges
IP65
Sammelschienenabstand
60 mm
Gehäusetiefe
225 mm
Gehäusehöhe
375 mm
Gehäuse des Sicherungs-Lasttrennschalters für Geräte
mit Sicherungslasttrennschalter
Gehäusebreite
375 mm
Gerätetyp
Komplettgehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.