Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. NH Verteilergehäuse 3x XNH00, MB 630 A 3p
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Sicherungsgehäuse XNH
|
| Katalognummer |
194576
|
| Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
| Produkthöhe |
375 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
9.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238058781
|
| Modellcode |
CI44-S60-630/3-3XNH00
|
| Funktionen |
Bestückte Gehäuse
|
| Besondere Merkmale |
NH-Verteilerschrank mit transparenter Abdeckung 3x NH00 Schaltanlage auf Sammelschienensystem 630 A Berührungsschutzabdeckung inklusive, 3-poliger Träger inklusive für N+PE zur nachträglichen Montage mit Kupferschienen L1/L2/L3: 30 × 10 mm N: ohne PE: ohne Klemmen Kupferschienenanschluss optional mit BBT-S60-30x10-CI Backup-Gerät ohne Sicherungen
|
| Benutzt mit |
Sammelschienengehäuse, System 60 mm, mit XNH Sicherungslasttrennschalter
Bestückte Gehäuse xEnergy Safety Ci |
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035, Sockel)
durchsichtig, rauchgrau (Deckel) |
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
Sammelschienengehäuse, System 60 mm, mit XNH Sicherungslasttrennschalter Bestückte Gehäuse xEnergy Sicherheit C
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
800 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
630 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
130 A
|
| Leitertyp |
L1, L2, L3 (PE, N)
|
| Konstruktionsgröße (Sicherungseinssatz) |
NH 00
|
| Schutzart |
IP65
Sonstige |
| Sammelschienenabstand |
60 mm
|
| Gehäusetiefe |
225 mm
|
| Gehäusehöhe |
375 mm
|
| Gehäuse des Sicherungs-Lasttrennschalters für Geräte |
mit Sicherungslasttrennschalter
|
| Gehäusebreite |
375 mm
|
| Gerätetyp |
Komplettgehäuse
|