Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194583
CI43-S60-250/3-1XNH00

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. NH Verteilergehäuse 1x XNH00, MB 250 A 3p, CI43

Listenpreis EUR423.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Sicherungsgehäuse XNH
Katalognummer
194583
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
4.87 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238058859
Modellcode
CI43-S60-250/3-1XNH00

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Bestückte Gehäuse
Besondere Merkmale
Backup-Gerät ohne Sicherungen NH-Einzelgehäuse mit transparenter Abdeckung 1x NH00 Schaltanlage auf Sammelschienensystem 250 A Berührungsschutzabdeckung inklusive, 3-poliger Träger inklusive für N+PE zur nachträglichen Montage mit Kupferschienen L1/L2/L3: 20 × 5 mm N: ohne PE: ohne Klemmen Kupferschienenanschluss optional mit BBT-S60-20x5-CI
Benutzt mit
Sammelschienengehäuse, System 60 mm, mit XNH Sicherungslasttrennschalter
Bestückte Gehäuse
xEnergy Safety Ci

cLieferprogramm

Farbe
durchsichtig, rauchgrau (Deckel)
Lichtgrau (RAL 7035, Sockel)
Polzahl
3-polig
Typ
Sammelschienengehäuse, System 60 mm, mit XNH Sicherungslasttrennschalter Bestückte Gehäuse xEnergy Sicherheit C

Technische daten - elektrisch

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
250 A
Bemessungsbetriebsstrom
125 A

Technische daten - mechanisch

Leitertyp
L1, L2, L3 (PE, N)
Konstruktionsgröße (Sicherungseinssatz)
NH00
Schutzart
IP65
Sonstige
Sammelschienenabstand
60 mm
Gehäusetiefe
225 mm
Gehäusehöhe
375 mm
Gehäuse des Sicherungs-Lasttrennschalters für Geräte
mit Sicherungslasttrennschalter
Gehäusebreite
250 mm
Gerätetyp
Komplettgehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.