Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenanschluss Ci SASY60 12x5
| Produktname |
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
|
| Katalognummer |
194591
|
| Produkt Länge/Tiefe |
5 mm
|
| Produkthöhe |
12 mm
|
| Produktbreite |
67 mm
|
| Produktgewicht |
0.07 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238058934
|
| Modellcode |
BBT-S60-12x5-CI
|
| Funktionen |
Zubehör
|
| Besondere Merkmale |
Artikel enthält ein Verbindungsstück für eine Kupferschiene
|
| Geeignet für |
zum Verbinden der Sammelschienen
|
| Benutzt mit |
CI44-S60-250/3
PE Modulares Sammelschienensystem Vorbereitete Gehäuse Zubehör Bestückte Gehäuse |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verbindungssatz
|
| Stromstärke |
250 A
|
| Anwendung |
zum Verbinden der Sammelschienen
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Typ |
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Anschlussart |
Gehäuse/Gehäuse
|