Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194593
BBT-S60-20x5-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenanschluss Ci SASY60 20x5

Listenpreis EUR28.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
Katalognummer
194593
Produkt Länge/Tiefe
5 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
67 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238058958
Modellcode
BBT-S60-20x5-CI

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
Artikel enthält ein Verbindungsstück für eine Kupferschiene
Geeignet für
zum Verbinden der Sammelschienen
Benutzt mit
L1/L2/L3/N (PE)
CI44-S60-250(400)/3
Zubehör
Vorbereitete Gehäuse
Bestückte Gehäuse
Modulares Sammelschienensystem

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungssatz
Stromstärke
315 A
Anwendung
zum Verbinden der Sammelschienen
Polzahl
1-polig
Typ
  • Zubehör
  • Bestückte Gehäuse
  • Modulares Sammelschienensystem
  • Vorbereitete Gehäuse

Technische daten - mechanisch

Gerätetyp
Baukastensystem
Anschlussart
Gehäuse/Gehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.